Selecione seu país
SP.MD.*.*.* Stopping Plug
Metal stopping plug with hexagon head
Principais benefícios
- Stopping plug for unused cable entries
- Brass nickel-plated or stainless steel
- Metric and NPT versions available
- Hexagon head
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Seal chloroprene or silicone
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
- Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
- Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE