Selecione seu país

Ir para o site global

LB9140A Connecting Cable

Connecting cable for LB backplane

Principais benefícios

  • Connection of base and extension backplanes
  • For LB system
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de LB9140A

Rated voltageUrmax. 30 V
Rated currentIrmax. 1.5 A
Lead resistance< 150 mΩ / m
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , fixed installation
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection15-pin sub-D connector (plug) , black
15-pin sub-D connector (socket) , black
Material
ConnectorSub-D connector (plug) : PVC
Sub-D connector (socket) : PVC
SheathingPVC
Core insulationPVC
CableLiYCY
Diameter7.7 mm
Bending radiusmin. 6 x external diameter, fixed installation
Colorblack
Cores8P x 26 AWG , twisted pairs
Conductor constructionstranded wire , fine-strand
Shieldtinned copper braiding
LengthL100 cm
Mass135 g
Flammabilityaccording to VW-1
Notas de gênero