Selecione seu país

Ir para o site global

PMI14V-Teach Programming Unit

Programming unit

Principais benefícios

  • Programming unit for PMI14V "F166 family"
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de PMI14V-Teach

Operating voltageUB18 ... 30 V
Reverse polarity protectionyes
Ambient temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Connection typecable with V15 connector (power supply)
cable with V15 socket (sensor)
Degree of protectionIP20
Dimensions
Height20 mm
Width55 mm
Length84 mm
NoteThe procedure of the teach-in process can be found in the description of the respective sensor .
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.