Selecione seu país
OBE20M-R101-S2EP-IO-L Laser Thru-Beam Sensor
Laser thru-beam sensor
Principais benefícios
- Miniature design with versatile mounting options
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- IO-Link interface for service and process data
- Various frequencies for avoiding mutual interference (cross-talk immunity)
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH