Selecione seu país
RAVE-D Radar Sensor
Premium industrial door opener with the ability to differentiate between people and vehicles, can be operated remotely, detection range 9 m x 6.5 m, max. installation height 7 m, black housing, 2 relay contact outputs, cable connection
Principais benefícios
- Degree of protection IP67
- Differentiated detection of people and vehicles, each with one output relay
- Cross-traffic suppression and rotation direction monitoring
- Simplified adjustment options via remote control or integrated push buttons
- Wall and ceiling mountable
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT