Selecione seu país

Ir para o site global

R8D0-MIO-Ex12.PA* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus

Multi-input/output for digital signals, module for DIN rail mounting

Principais benefícios

  • For discrete inputs and outputs
  • Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
  • Sensors in Zone 0/Div. 1
  • Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
  • For PROFIBUS PA
  • DCS integration via GSD and FDT/DTM
  • Monitors sensor condition
  • Removable terminals
  • Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
  • Test points for easy troubleshooting

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante do produto R8D0-MIO-Ex12.PA*

Visualização em listaVisualização em lista
  • Visualização em mapaVisualização em mapa
  • Visualização em listaVisualização em lista
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.