Selecione seu país
V15-G-BK10M-PUR-O2/CAN Connection Cable With Socket
DeviceNet/CANopen bus connection cable with socket single-ended, M12 angled, A-coded 5-pin, PUR cable 4-core twisted pairs black, shielded, UL approved, drag-chain-suitable, outdoor
Principais benefícios
- Suitable for DeviceNet and CANopen
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68 / IP69
- Resistant to microbes and hydrolysis
- UV resistant
- Resistant to salt water
- UL listed for USA and Canada
- Halogen-free
- Shield connected to pin 1
- Shield connected to screw connection
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR