Selecione seu país
LB9022BP22320.1 Redundancy Base Backplane
Principais benefícios
- Backplane for LB-System
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET, and MODBUS RTU
- Max. 22 slots for I/O modules
- 5 SIL 2 output shutdown segments
- Redundancy (field bus and power supply)
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE