Selecione seu país
LB8107H0706 Com Unit
Com unit for Modbus RTU
Principais benefícios
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 80 analog or 184 digital channels
- Communication via MODBUS RTU
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- HART communication via service bus
- Configuration via FDT 1.2 DTM
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Self configuration in redundant systems
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
- Module can be exchanged under voltage
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE