Selecione seu país
IQH1-F198-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device, ISO 15693
Principais benefícios
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- Particularly flat construction
- Connection cable with V1 plug (M12 x 1)
- Degree of protection IP67
- For connection to IDENTControl evaluation unit
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE