Selecione seu país
V3-GM-E2-OR2M-POC-V11-W Connecting Cable
Cordset M8 socket angled A-coded LED 3-pin to M12 plug straight A-coded 3-pin, POC cable welding-bead resistant orange, suitable for robotic applications, torsion resistant, oil resistant, molecurlarly cross-linked
Principais benefícios
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Welding-bead resistant
- Suitable for robotic applications / torsion resistant
- Degree of protection IP66 / IP68
- Free of paint wetting interfering substances
- Ozone resistant
- Hydrolysis resistant
- Oil resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR