Selecione seu país
KFD2-STC4-Ex2 SMART Transmitter Power Supply
Principais benefícios
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input 2-wire SMART transmitters
- Output 0/4 mA ... 20 mA
- Terminals with test points
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL