Selecione seu país
HiC2873 Solenoid Driver
Principais benefícios
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus or loop powered)
- Output 40 mA at 12 V DC, 55 mA current limit
- Contact or logic control input
- Entity parameter Io/Isc = 110 mA
- Line fault detection (LFD)
- Test pulse immunity
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508 (bus powered)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508 (loop powered)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL