Selecione seu país

Ir para o site global

BP.NA.*.PA.GN.* Sealing Plug

Sealing plug for metal cable gland

Principais benefícios

  • Sealing element for installation of cable glands in enclosures
  • Accessory for CG.NA.* size M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" cable glands metal
  • Accessory for CG.EM.* size M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" cable glands metal
  • Accessory for CG.P*DS.* size M63 cable glands plastic with double seal insert
  • Polyamide
  • Ex e and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22

Mostrar mais

Approval symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante do produto BP.NA.*.PA.GN.*

Visualização em listaVisualização em lista
  • Visualização em mapaVisualização em mapa
  • Visualização em listaVisualização em lista
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.