Selecione seu país
HCD2-FBPS-1.500 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus power supply, module for fieldbus power hub
Principais benefícios
- Output: 28 ... 30 V/500 mA
- High-power trunk for high device count and long cable lengths
- With galvanic isolation
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Highest efficiency, lowest heat dissipation for highest packing density
- Hot swappable in redundant configuration
- Module exchange without tools during operation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE