Selecione seu país
AIR16 Module Sensor Module
Sensor module
Principais benefícios
- Sensor module for configurable Topscan switch






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
Dados técnicos de AIR16 Module
| Detection range min. | 0 ... 1500 mm by background evaluation, 500 ... 1500 mm by background suppression | |
| Detection range max. | 0 ... 2500 mm with background evaluation, 500 ... 2500 mm with background suppression | |
| Light source | IRED | |
| Black-white difference (6 %/90 %) | < 20 % at 2000 mm sensor range | |
| Marking | CE | |
| Operating mode | switching between background suppression/evaluation | |
| Diameter of the light spot | 75 x 75 mm by sensing range 2000 mm |
| MTTFd | 880 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 60 % |
| Function indicator | LED red | |
| Control elements | Sensing range adjuster, light-on/dark-on changeover switch, changeover switch for mode of operation Background suppression / Background evaluation ; Adjuster for edge monitoring left/right |
| Operating voltage | UB | 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC |
| No-load supply current | I0 | < 100 mA |
| Switching type | Light-on/dark-on changeover switch | |
| Signal output | Relay, 1 alternator | |
| Switching voltage | max. 24 V DC , 48 V AC | |
| Switching current | ≤ 1 A | |
| Switching power | 24 W / 55 VA | |
| Response time | 30 ms , 2 s after test |
| Directive conformity | |||||
| |||||
| Standard conformity | |||||
| |||||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
| UN/ECE Regulation No. 10 (E1) | Type-approval number: 047349 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Connection | screw terminals |
| Series | TopScan |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.