Selecione seu país
VBG-CCL-G4F AS-Interface gateway
CC Link Gateway IP65
Principais benefícios
- Gateway according to AS-Interface specification 2.1 for up to 62 units
- AS-Interface connection via flat cable and EMS standard bottom section (included delivery)
- Degree of protection IP65
- Voltage supply from AS-Interface
- PLC functionality
- Error diagnostics via LEDs and LC display
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR