Selecione seu país

Ir para o site global

IQC21-30 25pcs RFID Tag

Data carrier

Principais benefícios

  • Operating frequency 13.56 MHz
  • 64 bit Fixcode
  • 896 bits memory available
  • Readable and writable from both sides
  • Degree of protection IP68
  • Mounting holes for simple installation

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de IQC21-30 25pcs

Operating frequency13.56 MHz
Transfer rate26 kBit/s
Chip TypeI-CODE SLIX (NXP)
EEPROM896 Bit
UID64 Bit
Memory organization4 bytes/block
Read cyclesunlimited
Write cycles100000
Data retention period50 years
Radio equipment
Directive 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 15693-1
ISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Storage temperature-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F) 120 °C (248 °F) for 72 hours
Degree of protectionIP68
Material
HousingPA9T
Installation
In airyes
Dimensions
Height3 mm
Diameter30 mm
Construction typeCylindrical
NotePackaging unit, 25-piece
Notas de gênero