Selecione seu país
VDM28-8-L1-IO/73c/136 Distance Sensor
Universal distance sensor, measurement to object, IO-Link interface, measuring method PRT, 8 m detection range, red laser light, laser class 1, push-pull output, M12 plug
Principais benefícios
- Distance measurement using object
- Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
- Accurate, clear, and reproducible measuring results
- Red laser as the light emitter
- Version with IO-Link interface
- Laser class 1, eyesafe
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR