Selecione seu país
HiSHPTB/32/TR-AI-01-Y1 HART Termination Board
Principais benefícios
- Triconex 3700A and 3721 replacement FTA
- 2- or 3-wire or self powered transmitters
- Outputs: 2 x 16 channels, 0 V ... 10 V differential, DC coupled (makes 32 channels)
- Short-circuit protected
- Plug-n-play wiring capabilities
- Optimized for use in floating power configurations
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL