Selecione seu país
ENA58IL-R***-CANopen Absolute Rotary Encoder
Principais benefícios
- Recessed hollow shaft
- Up to 31 bit overall resolution
- CANopen interface
- Free of wear magnetic sampling
- High resolution and accuracy
Mostrar mais









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dados técnicos de ENA58IL-R***-CANopen
| Detection type | magnetic sampling | |
| Device type | Absolute rotary encoder | |
| Linearity error | ≤ ± 0.1 ° | |
| UL File Number | E223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product. |
| Operating voltage | UB | 9 ... 30 V DC (with galvanic isolation) |
| Power consumption | P0 | ≤ 1.2 W |
| Time delay before availability | tv | < 250 ms |
| Output code | binary code | |
| Code course (counting direction) | adjustable |
| Interface type | CANopen | ||||||||||
| Resolution | |||||||||||
| |||||||||||
| Transfer rate | min. 20 kBit/s , max. 1 MBit/s | ||||||||||
| Cycle time | ≥ 1 ms | ||||||||||
| Standard conformity | DSP 406 | ||||||||||
| Connector | M12 connector, 5 pin | |
| Cable | ∅6 mm, 4 x 2 x 0.14 mm2 |
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP65 or IP67 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-3, no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 1000 Hz |
| UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product. |
| Operating temperature | cable, movable installation: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F), cable, fixed installation: -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) connector models: -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 98 % , no moisture condensation |
| Material | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Mass | approx. 300 g | ||||||||||||||||
| Rotational speed | max. 12000 min -1 | ||||||||||||||||
| Moment of inertia | 50 gcm2 | ||||||||||||||||
| Starting torque | < 5 Ncm | ||||||||||||||||
| Shaft load | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.