Selecione seu país
DoorScan-DS-2P-1200 Active Infrared ScannerDoorScan®
Light curtain for individual protection for automatic doors in accordance with DIN 18650/EN 16005, complete system for a door measuring up to 1200 mm wide, NPN output
Principais benefícios
- Moving presence sensor for automatic doors
- SIL 2, certified in accordance with DIN 18650/EN 16005
- Exceptional detection reliability
- Reliable operation with all floor coverings
- Complete protection up to the wall without sensor shutoff
- Additional protection of the main and secondary closing edges
- Tool-free module mounting using snap-in mechanism
- Switchable NPN or PNP outputs
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT