Selecione seu país
V19-G-BK2M-PUR-O2S-V1-G-YPCV Connecting Cable
Connecting cable, M12 to M12, 8/4-pin, PUR cable
Principais benefícios
- Suitable for connecting to the IO-Link master
- UL Recognized Component
- Knurled nut suitable for tool assembly
- Suitable for drag chains
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Flame resistant cable
- Resistant to microbes and hydrolysis
- cURus approval
- UV resistant
- Halogen-free
- Resistant to salt and sea water
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR