Selecione seu país

Ir para o site global

V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897 Connecting Cable

Connecting cable, M12 to M12, 8/4-pin, PUR cable

Principais benefícios

  • Knurled nut suitable for tool assembly
  • Immunity to vibration, with mechanical latching
  • Flame resistant cable
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • Halogen-free
  • Degree of protection IP67 / IP68 / IP69K

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de V19-G-2M-PUR-ABG-V1-G-Y295897

Number of pins8/4
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 1M12
Connection 2plug
Construction type 2straight
Threading 2M12
Operating voltageUBmax. 30 V AC/DC
Operating currentIBmax. 2 A
Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
cable, fixed installation: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
cable, movable installation: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Pollution degree3
Contact elementsspring-loaded contact socket
Pin diameter1 mm
Degree of protectionIP67 / IP68 / IP69k
Material
ContactsCuSn / Au
Contact surfaceAu
BodyTPU, black
CablePUR
Slotted nutDiecast zinc
Core insulationPP
Cableextra-fine wire, flexible
Sheath diameter∅ 4.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
5 x cable diameter, single bend
Colorgrey
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
Conductor construction19 x 0.15 mm ∅
Shieldgrid covering 85 %
LengthL2 m
Mass96 g
Flammability
Contact carrier94 HB
Housing94 V-2
Notas de gênero