Selecione seu país
IVM78E Absolute Rotary Encoder
Multiturn absolute rotary encoder
Principais benefícios
- 4 Bit multiturn
- ATEX approval
- IECEx approval
- Flameproof enclosure
- Removable connection cap
- Analog output
- Surge and reverse polarity protection
Mostrar mais





















Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dados técnicos de IVM78E
| Detection type | magnetic sampling | |
| Device type | Multiturn absolute rotary encoder | |
| Measuring range | min. 0 ... 22.5 ° max. 16 x 360 ° | |
| Resolution | 16 Bit (12 bits/revolution) |
| MTTFd | 470 a | |
| L10 | 7.7 E+9 at 3000 rpm |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Current consumption | typ. 40 mA |
| Input type | lower limit of measuring range (Set 1) | ||||
| Signal voltage | |||||
| |||||
| Signal duration | min. 1 s | ||||
| Input type | upper limit of measuring range (Set 2) | ||||
| Signal voltage | |||||
| |||||
| Signal duration | min. 1 s | ||||
| Output type | 1 analog output, current | |
| Default setting | rising ramp at ccw rotation | |
| Linearity error | ≤ 0.15 % | |
| Load resistor | max. 500 Ω ; Max. value for operating voltage 15 V. For higher operating voltage higher load resistance can be used. |
| Terminal compartment | see order information |
| Degree of protection | DIN EN 60529, IP66 | |
| Climatic testing | DIN EN 60068-2-78 , no moisture condensation | |
| Emitted interference | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| Noise immunity | EN 61000-6-2:2005 | |
| Shock resistance | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| Vibration resistance | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz |
| IECEx approval | |||||
| |||||
| ATEX approval | |||||
| |||||
| Operating temperature | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Material | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Mass | approx. 2600 g (combination 1) approx. 3900 g (combination 2) | ||||||||||||||||
| Rotational speed | max. 3000 min -1 | ||||||||||||||||
| Moment of inertia | 180 gcm2 | ||||||||||||||||
| Starting torque | ≤ 4 Ncm | ||||||||||||||||
| Shaft load | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Use in the hazardous area | see instruction manuals |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.