Selecione seu país
V112-G-BK10M-PUR-V112-G Connecting Cable
Cordset M12 socket to M12 plug A-coded, 12-pin, PUR cable black
Principais benefícios
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP65 / IP67 / IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Knurled nut suitable for tool assembly
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR