Selecione seu país
OBE500-R2F-SE2-0,2M-V31-L Thru-Beam Sensor Kit
Thru-beam sensor, flat design, space-saving M2 mounting, 500 mm detection range, red light, dark on, PNP output, with 0.2 m fixed cable and M8 plug, 4-pin
Principais benefícios
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- TEACH-IN
- Detection of partially transparent objects by teach-in
- Detection of small parts or flat objects from 0.25 mm
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR