Selecione seu país

Ir para o site global

RL ID01 Retractable Lanyard

Retractable lanyard for universal use

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de RL ID01

DescriptionRetractable lanyard with locking function, pulling force: 340 g, rope length: 106 cm
Colorblack
MaterialNylon cord with Kevlar core
Mass124 g
Dimensions55 mm x 66 mm x 20 mm
NoteFor mounting on Smart-Ex or Ex-Handy the Mini QD Loop (Art.-No. 70115365) is needed.
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , RSM-Ex , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®
Notas de gênero