Selecione seu país
V1-WV4A-5M-PP-W1 Connection Cable With Socket
Connection cable with socket, M12, V4A stainless steel, wash-down design, 4-pin, PP cable
Principais benefícios
- Suitable for applications in the splash area in the food and beverage industry
- Certified by ECOLAB
- Resistant to all common acid and alkaline cleaning products and disinfectants
- Degree of protection IP67 / IP68 / IP69
- Suitable for drag chains
- Halogen-free (PVC-free)
- Materials used compliant with FDA
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR