Selecione seu país
DT3S-G-BK0,6M-PUR-O1-DT3P-G Connecting Cable
Cordset Deutsch socket straight to Deutsch plug straight, 3-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable, outdoor
Principais benefícios
- Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP68
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Oil resistant
- Resistant to salt water
- Halogen-free
- Snap locking
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR