Selecione seu país
KFD0-CS-1.50 Repeater
Principais benefícios
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current input/output 4 mA ... 20 mA
- transmitter power supply
- Accuracy 0.1 %
- Reverse polarity protection
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL