Selecione seu país
VBP-HH1-V3.0-110V ASi Handheld Device
AS-Interface Handheld
Principais benefícios
- Addressing and programming AS-Interface nodes
- Displaying the assigned node addresses and the status of the inputs
- Setting outputs at the AS-Interface node
- Also supports profiles S-7.7.A.7 (Spec 3.0), S-0.B and S-7.B (AS Interface Safety at Work)
- The node connection is short-circuit and overload proof
- Battery charger included with delivery
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR