Selecione seu país

Ir para o site global

K-DUCT-GY Profile Rail

Profile rail, wiring comb field side, gray

Principais benefícios

  • Cable trunking is integrated in the mounting profile
  • Safe spacious separation of field and control signals
  • No additional cable guides necessary
  • Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space
  • With mounting aids

Mostrar mais

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de K-DUCT-GY

Connection
Field sidewiring comb , grey
Control sidewiring comb , grey
Materialprofile rail: aluminum
wiring comb: plastic
Massapprox. 6.5 kg
Dimensions130 x 113.2 x 1800 mm (5 x 4.46 x 71 inch)
Height113.2 mm
Width130 mm
Length1800 mm
Designationprovided accessories: mounting aids (glide nuts and glide nut retainers)
Notas de gênero