Selecione seu país
LS684-DA-EN/F1/146 Optical Data Coupler
Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, infrared light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug
Principais benefícios
- Independent of Ethernet protocol
- Optimized for real-time Ethernet such as PROFINET IRT and EtherCAT
- TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
- Version for low temperature applications
- No parameterization
- Line indicator for signal strength
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR