Selecione seu país

Ir para o site global

K-250R Measuring Resistor

Measuring resistor

Principais benefícios

  • 1-channel
  • Precision resistor
  • Conversion of 0 mA ... 20 mA/0 V ... 5 V
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Dados técnicos de K-250R

Measuring resistor250 Ω , 0,2 %, TK20
Dimensions∅10 x 28 mm (0.4 x 1.1 inch)
Notas de gênero