Selecione seu país
KFD0-CC-1 Current/Voltage Converter
Principais benefícios
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current or voltage input
- Output: 4 ... 20 mA
- Potentiometer or DIP switch selectable ranges
- Line fault detection (LFD)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL