Selecione seu país
WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 Bullet WirelessHART Adapter
Principais benefícios
- Installation in Zone 1, 21
- Installation in Class I, II, Division 1
- Installation in Class III
- Ex d housing for Ex d field devices
- Cast aluminum housing
- Loop powered
- Direct mounting on HART or 4 mA ... 20 mA field device
- Encapsulated antenna
- Up to 8 field devices in multidrop
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL