Selecione seu país
Um produto sucessor está disponível.
UB400-12GM-E4-V1 Ultrasonic Sensor
Single head system
Principais benefícios
- Switching output
- 5 different output functions can be set
- Program input
- Temperature compensation












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- JA
- ZH
Dados técnicos de UB400-12GM-E4-V1
| Sensing range | 30 ... 400 mm | |
| Adjustment range | 50 ... 400 mm | |
| Dead band | 0 ... 30 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 310 kHz | |
| Response delay | approx. 50 ms |
| LED yellow | indication of the switching state flashing: program function object detected | |
| LED red | solid red: Error red, flashing: program function, object not detected |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 30 mA |
| Input type | 1 program input operating distance 1: -UB ... +1 V, operating distance 2: +6 V ... +UB input impedance: > 4,7 kΩ program pulse: ≥ 1 s |
| Output type | 1 switch output NPN Normally open/closed , programmable | |
| Rated operating current | Ie | 100 mA , short-circuit/overload protected |
| Default setting | Switch point A1: 50 mm Switch point A2: 400 mm | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 3 V |
| Repeat accuracy | ≤ 1 % | |
| Switching frequency | f | ≤ 8 Hz |
| Range hysteresis | H | 1 % of the set operating distance |
| Temperature influence | ± 1.5 % of full-scale value |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug M12 x 1 , 4-pin | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 25 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.