Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs Sensor adapter

Sensor adapter for M14 sensors and 1/4" flexible metal conduit

Principais benefícios

  • Suitable for 1/4'' flexible metal conduit
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs

External thread
Thread typemetric
Thread sizeM18 x 1.5
Internal thread
Thread typemetric
Thread sizeM14 x 1
Material
Screwed connectionbrass, nickel-plated
Slotted nutbrass
Clamping ringnickel-plated brass
Mass44 g
Scope of delivery5 item(s)
Supplementary informationobserve mounting instructions
Notas de gênero