Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

CP-ADP-MS-5/16-M30 5pcs Sensor adapter

Sensor adapter for M30 sensors and 5/16" flexible metal conduit

Principais benefícios

  • Suitable for 5/16'' flexible metal conduit
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de CP-ADP-MS-5/16-M30 5pcs

External thread
Thread typemetric
Thread sizeM35 x 1.5
Internal thread
Thread typemetric
Thread sizeM30 x 1.5
Material
Screwed connectionbrass, nickel-plated
Slotted nutbrass
Clamping ringnickel-plated brass
Mass133 g
Scope of delivery5 item(s)
Supplementary informationobserve mounting instructions
Notas de gênero