Selecione seu país

Ir para o site global

52FY31-V4A Magnetic Actuator

Principais benefícios

  • Magnet Actuator
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de 52FY31-V4A

Switching state indicatorNO contact
Standard conformity
Standards
Ambient temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Housing material316 stainless steel
Degree of protectionIP69K
Dimensions
Width39 mm
Depth12.7 mm
Length39 mm
NoteTo be used with 50FY41-V4A-6, 50FY41-V4A-12, 50FY41-V4A-50 sensors
Notas de gênero