Selecione seu país

Ir para o site global

MBT-36ALS Mounting Angle

Spring-loaded mounting bracket with a diameter of 36 mm

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de MBT-36ALS

Ambient temperature-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Materialanodized aluminum
Mass320 g
Notas de gênero