Selecione seu país
M-LB-2142.SP Surge Protection Barrier
Principais benefícios
- Surge protection barrier for 2 signal lines
- Nominal voltage 24 V DC
- Surge protection barrier for non-grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- DIN rail mountable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL