Selecione seu país
Um produto sucessor está disponível.
NÃO ESTÁ MAIS À VENDA
LB9023BP08110.0.E Base Backplane
Principais benefícios
- Backplane for LB-System
- For MODBUS TCP/IP
- Max. 8 slots for I/O modules
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area



Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dados técnicos de LB9023BP08110.0.E
| Suitable components | Extension Backplane LB9025BP08100.1 Bus Coupler LB8111A* |
| Bus coupler | 1 | |
| Supply | 1 | |
| I/O modules (single width) | max. 8 | |
| I/O modules (dual width) | max. 4 |
| Maximum safe voltage Um | 60 V DC (SELV/PELV) | |
| Input voltage range | U | 18 ... 32 V DC (SELV/PELV) |
| Redundancy | no |
| Fieldbus type | MODBUS TCP | |
| Redundancy | no |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21 | |
| Degree of protection | EN 60529 |
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , 70 °C (non-Ex) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Relative humidity | 95 % non-condensing | |
| Altitude | max. 2000 m | |
| Shock resistance | shock type I, shock duration 11 ms, shock amplitude 15 g, number of shocks 18 | |
| Vibration resistance | frequency range 10 ... 150 Hz; transition frequency: 57.56 Hz, amplitude/acceleration ± 0.075 mm/1 g; 10 cycles frequency range 5 ... 100 Hz; transition frequency: 13.2 Hz amplitude/acceleration ± 1 mm/0.7 g; 90 minutes at each resonance | |
| Damaging gas | designed for operation in environmental conditions acc. to ISA-S71.04-1985, severity level G3 |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Mass | approx. 1010 g | ||||||||||
| Dimensions | (W x H x D) 275 x 127 x 80 mm (10.8 x 5 x 3.15 inch) , without modules | ||||||||||
| |||||||||||
| Certificate | BVS 16 ATEX E 089 X | ||||
| |||||
| Directive conformity | |||||
| |||||
| UL approval | E106378 | ||||
| |||||
| IECEx approval | BVS 09.0037X | ||||
| |||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.