Selecione seu país
KFU8-FSSP-1.D-Y322444 Signal Converter
Frequency/voltage/current converter, 40 kHz version
Principais benefícios
- Limit frequency 40 kHz
- Voltage or current ouptput
- Incrementing output
(Spacing factor 1 ... 9999) - 2-, 3-, 4-wire sensors and rotary encoder can be connected
- Auxiliary power output for sensors
- Connection via Power Rail
- Period measurement
- Display: Input in Hz or 1/min, output in V or mA
- adjustable updating of indication (0,001 ... 2,5 s)
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR