Selecione seu país
U-P6-B6 Base for read/write station
Base for PROFIBUS DP
Principais benefícios
- PROFIBUS DP acc. to EN 50170
- 2 PG screw fittings for IN and OUT supply
2 EMV PG screw fittings for BUS IN and OUT - Complete read/write functionality via the PROFIBUS DP
- Transmission of up to 7 double words, 32 bit each, in one cycle
- Connectable bus termination
- Field device with degree of protection IP67
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ZH