Selecione seu país

Ir para o site global

MB80-12GM50-E0-PUR Magnetic Field Sensor

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de MB80-12GM50-E0-PUR

Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distancesn80 mm
Installationflush in non-magnetic metal
Output polarityDC
Assured operating distancesa20 ... 64.8 mm
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 5000 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.5 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3 mm - 0.2 mm
Bending radius> 12 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length50 mm
Diameter12 mm
Notas de gênero