Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-LED-40MM-CLD-BU Stack Light Element

Stack light element, LED permanent light element, blue

Principais benefícios

  • Modular design
  • Flexible combination of signal elements
  • Bayonet system for simple mounting and dismounting
  • Long lifetime
  • 40-mm-series

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-LED-40MM-CLD-BU

Light typeLED
UL File NumberE223176
Colorblue
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Protection classII
Current consumption35 mA
Inrush current500 mA
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
ConnectionBayonet system
MaterialPC
Mass28 g
Dimensions
Height59 mm
Diameter40 mm
Life spanmax. 50,000 h
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.