Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-MH PG9-70MM Signal Tower Accessory

Junction box with side cable gland

Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-MH PG9-70MM

Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
Cable entryM16 x 1.5 cable gland for cable diameter 5 ... 10 mm
MaterialPA-GF, black
Mass71 g
Dimensions
Height29 mm
Diameter70 mm
Notas de gênero