Selecione seu país

Ir para o site global

VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM Signal Tower Accessory

Extension tube

Principais benefícios

  • Modular design
  • 40-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dados técnicos de VAZ-MH-CONDUIT-EXT-40MM

UL File NumberE223176
Colorgrey
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
MaterialPC
Mass35 g
Dimensions
Height84 mm
Diameter40 mm
MountingPipe mounting
Notas de gênero